Wählen Sie Ihr Land
LT2-8-HS-6000/47/115 Aktiv-Infrarot-Lichttaster
Präzisionssensor für sehr große Tastweiten bis 6 m
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Betriebsarten wählbar: Hintergrundausblendung oder -auswertung
- Mechanisch einstellbare Tastweite
- Einstellbare Zeitfunktionen
- Gleichspannungsversion
- Version mit Testeingang
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT