Wählen Sie Ihr Land

Global

LT2-8-HS-6000/49/115 Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Präzisionssensor für sehr große Tastweiten bis 6 m

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Betriebsarten wählbar: Hintergrundausblendung oder -auswertung
  • Mechanisch einstellbare Tastweite
  • Einstellbare Zeitfunktionen
  • Gleichspannungsversion
  • Version mit Testeingang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LT2-8-HS-6000/49/115

Tastbereich min.0 ... 500 mm bei Hintergrundauswertung,
350 ... 500 mm bei Hintergrundausblendung
Tastbereich max.0 ... 6000 mm bei Hintergrundauswertung,
200 ... 6000 mm bei Hintergrundausblendung
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
BetriebsartHintergrundausblendung/-auswertung umschaltbar
Lichtfleckdurchmesser150 mm bei Tastweite 6000 mm
MTTFd730 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
FunktionsanzeigeLED grün: Power on
LED gelb: Objekterfassung
BedienelementeTastweiteneinsteller, Programmierschalter Zeitfunktionen, Zeiteinsteller
BetriebsspannungUB15 ... 35 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0100 mA
TesteingangSenderabschaltung mit +Ub
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend programmierbar , werksseitige Einstellung Hellschaltung
Signalausgang1 NPN, 1 PNP, kurzschlussfest, offene Kollektoren
Schaltspannung35 V DC
Schaltstrom200 mA
Ansprechzeit100 ms
Abfallzeittoff400 ms
TimerfunktionAnzug-/Abfallverzögerung programmierbar, 0,1 ... 10 s einstellbar
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
StöraussendungEN 61000-6-3
NormenEN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
CE-Konformitätja
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP65
AnschlussFestkabel 5 m
Material
GehäuseMakrolon GV30
Lichtaustrittgehärtete Kunststofflinse
Masse320 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite150 mm
Tiefe49 mm