Wählen Sie Ihr Land

Global

PGV-CTPB-4x4 DataMatrix-Tag

Selbstklebendes DataMatrix-Tag aus Polyester, hinterdruckt, für das PGV-System

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringes Gewicht
  • Selbstklebende Montage
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Beständig gegen UV-Licht

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV-CTPB-4x4

Nummernbereich1 ... 99999999 = Tag-Nummer (siehe Bestellinformationen)
Lichtartrot
blau/weiß
infrarot
Betriebstemperatur-40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F)
Montagetemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke0,2 mm
MaterialPolyester
Masse3,2 g
LagerungMaximal 2 Jahre unter üblichen Lagerbedingungen.
KleberKleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
KlebkraftDurchschnittswerte (FTM2)
Metall (rostfreier Stahl, Aluminium) : 33 N / 25 mm
ABS : 32 N / 25 mm
PP : 31 N / 25 mm
HinweisUm eine gute Klebeverbindung zu erzielen, müssen die zu verklebenden Materialoberflächen absolut trocken und sauber sein. Zur Reinigung werden fettfreie Lösungsmittel wie n-Heptan oder Isopropylalkohol empfohlen.
Die Verklebung sollte unter möglichst hohem Druck und bei einer Temperatur von mindestens +10°C erfolgen.
Je höher der Druck und die Temperatur, desto besser dringt der Klebstoff in die Poren des Untergrundes ein, was zu höheren Haftwerten führt.
Bestellinformationensiehe zusätzliche Informationen auf der nächsten Seite