Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VB12-220-S-R Barcodescanner

Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Raster-Scanner
  • Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
  • Großer Lesewinkel
  • Flache Bauform
  • Seitlicher Lichtaustritt ermöglicht Einbau bei ungünstigen Platzverhältnissen
  • Motorsteuerung (Ein/Aus) möglich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten VB12-220-S-R

LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz< 1,5 mrad
Impulsdauer0,45 ms
Wiederholrate500 Hz
max. Puls Energie0,45 µJ
Scanrate350 s-1 oder 500 s-1
Betrachtungswinkel70 °
Leseabstand30 ... 220 mm
Raster15 mm bei 220 mm
Lichtaustrittseitlich (breite Seite im Winkel von 78°)
Auflösung0,2 mm ( 8 mils )
BetriebsanzeigeLED rot: Power on (POWER ON) , LED grün: Laser ein (LASER ON), LED gelb: externes Triggersignal liegt an (EXT. TRIG.)
DatenflussanzeigeLED grün blinkend: Datenübertragung erfolgt (TX-DATA)
FunktionsanzeigeLED rot: signalisiert das erfolgreiche Einlesen eines Barcodes (GOOD READ)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP01,5 W
Schnittstellentypseriell , RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s
EingangstypExterne Triggerung
EingangstypDigitaleingang programmierbar
Signalausgang2 Ausgänge programmierbar
Schaltspannungmax. 50 V DC
Schaltstrommax. 50 mA
SpannungsfallUd0,3 V bei Laststrom ≤ 10 mA
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 55022
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP65
Anschluss25-poliger Sub-D-Stecker
Material
GehäuseMagnesium, Polycarbonate
Kabel
LängeL100 cm
Masse100 g
Abmessungen
Höhe22 mm
Breite80 mm
Tiefe50 mm