Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VB10-125 Barcodescanner

Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kleine, kompakte Bauform
  • Großer Lesewinkel
  • Hohe Auflösung
  • Große Schärfentiefe
Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VB10-125

LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz< 1,5 mrad
Impulsdauer0,56 ms
Wiederholrate100 Hz
max. Puls Energie0,56 µJ
Scanrate500 s-1
Betrachtungswinkel60 °
Leseabstand40 ... 125 mm
Lichtaustrittfrontal
Auflösung0,076 mm ( 3 mils )
BetriebsanzeigeLED rot: Power on (POWER ON) , LED gelb: externes Triggersignal liegt an (EXT. TRIG.)
DatenflussanzeigeLED grün blinkend: Datenübertragung erfolgt (TX-DATA)
FunktionsanzeigeLED rot: signalisiert das erfolgreiche Einlesen eines Barcodes (GOOD READ)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP02 W
Schnittstellentypseriell RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s
EingangstypExterne Triggerung
Signalausgang2 Ausgänge programmierbar
Schaltspannungmax. 50 V DC
Schaltstrommax. 50 mA
SpannungsfallUd0,3 V bei Laststrom ≤ 10 mA
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 55022
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP65
Anschluss25-polige Sub-D-Buchse
Material
GehäuseZink-Druckguss
Masse150 g
Abmessungen
Höhe28 mm
Breite40 mm
Tiefe50 mm