Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-4E4A-CB1-Z/E2 ASi-Platinenmodul

AS-Interface-Platinenmodul, I/O-Modul als vergossene Leiterplatte mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Integrierte Kommunikationsüberwachungsfunktion
  • Ein- und Ausgänge kurzschluss- und überlastfest
  • Keine externe Spannungsversorgung notwendig
  • Anschluss über steckbare Schraubklemmen
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-4E4A-CB1-Z/E2

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE223772
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 30 mA (ohne Sensoren) / max. 180 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß EN 61131-2 Typ 1
0 (unbedämpft)≤ 1,5 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strom≤ 100 mA pro Ausgang, ≤ 140 mA gesamt
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 61000-6-4:2007
EN 62026-2:2015
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
EingangEN 61131-2:2015
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61326-1:2013
ProfilS-7.0
IO-Code7
ID-Code0
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad2
AnschlussSchraubklemmen steckbar
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
bei Aderendhülse mit Kunststoffhülse: 0,25 mm2 ... 0,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2
Abmessungen
Höhe27 mm
Breite51 mm
Länge76 mm
Anzugsmoment der Klemmschrauben0,22 ... 0,25 Nm