Wählen Sie Ihr Land

Global

NCN12-18GM50-Z4-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 12 mm nicht bündig
  • 2-Draht DC
  • Erhöhter Schaltabstand
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCN12-18GM50-Z4-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn12 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 9,1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Reduktionsfaktor rMs0,55
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB3,5 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 1000 Hz
HystereseHtyp. 3 %
Verpolschutzverpolleitend
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3,5 V
Temperaturdrift± 15%
BetriebsstromIL2 ... 100 mA
ReststromIrtyp. 0,8 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Funktionsreserve-AnzeigeLED, rot
Funktionsreserve-Schaltpunkt0,8 sr ... 0,9 sr
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse48 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.