Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-T-V1-Y70163306 Y-Verteiler

Y-Verteiler M12-Stecker 4-polig auf 2x M12-Buchse 3-polig A-kodiert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M12-Steckplatz
  • Geeignet für Schließer oder 1 Signal antivalenter Sensoren
  • Schutzart IP67
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-T-V1-Y70163306

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIB4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 94 , UL 758 / 1581
UL-ZulassungUL Recognized General Purpose
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 60 V
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
Masse15,58 g
BefestigungBefestigungsbohrung für M4-Schraube
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2