Wählen Sie Ihr Land

Global

LB6001A2 Relaisausgang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig
  • Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
  • Positive oder negative Logik nicht parametrierbar
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Ausgang mit Watchdog
  • Ausgang mit busunabhängiger Sicherheitsabschaltung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB6001A2

Belegte Steckplätze1
AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr12 V DC +4/-2% , nur in Verbindung mit dem Netzteil LB9006C
Verlustleistung0,5 W
Leistungsaufnahme0,45 W
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Anzahl der Kanäle2
Feldgeräteanschaltung
AnschlussRelaisausgang
AnschlussKanal I: 1-2 NC, 3; Kanal II: 4-5 NC, 6
Relais
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrom1 A DC
Schaltleistung30 W
Mindestlast5 V 10 mA
Elektrische Lebensdauer0,03 Mio. Schaltspiele bei Maximallast und Maximaltemperatur
KontaktmaterialAgPd vergoldet
Ansprechzeit20 ms (abhängig von der Buszykluszeit)
WatchdogGerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler oder aktive Sicherheitsabschaltung
Status-LED (1-2) gelb: Kanalzustand
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1 , EN 60664-1
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 90 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite16 mm
Tiefe102 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungFIDI 23 ATEX 0078 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner BusBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 30 V DC
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0
EN IEC 60079-7
EN IEC 60079-15
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx FIDI 23.0010X
IECEx-KennzeichnungEx ec nC IIC T4 Gc
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2 oder Zone 22) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.