Wählen Sie Ihr Land

Global

FB6306B3 Relaisausgang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8-kanalig
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
  • Positive oder negative Logik parametrierbar
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Ausgang mit Watchdog
  • Ausgänge mit Ex-e-Klemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB6306B3

Belegte Steckplätze2
AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr12 V DC +4/-2% , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92**
Verlustleistung1,9 W
Leistungsaufnahme1,4 W
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Anzahl der Kanäle8
Feldgeräteanschaltung
AnschlussRelaisausgang
AnschlussKanal I: 1-2 NO; Kanal II: 3-4 NO; Kanal III: 5-6 NO; Kanal IV: 7-8 NO; Kanal V: 9-10 NO; Kanal VI: 11-12 NO; Kanal VII: 13-14 NO; Kanal VIII: 15-16 NO
Relais
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrom1 A DC
Schaltleistung30 W
Mindestlast5 V 10 mA
Elektrische Lebensdauer0,1 Mio. Schaltspiele bei Maximallast und Maximaltemperatur
KontaktmaterialAgPd vergoldet
Ansprechzeit20 ms (abhängig von der Buszykluszeit)
WatchdogGerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler oder aktive Sicherheitsabschaltung , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an
Status-LED (1-8) gelb: Kanalzustand
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1 , EN 60664-1
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
SchutzartIP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich
AnschlussEx-e-Federklemme mit Schutzkappe
Masseca. 945 g
Abmessungen
Höhe107 mm
Breite57 mm
Tiefe132 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungFIDI 23 ATEX 0077 U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db eb q IIC Gb
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner BusBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 30 V DC
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-5
EN 60079-7
ATEX-ZulassungFIDI 23 ATEX 0077 U
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx FIDI 23.0009U
IECEx-KennzeichnungEx db eb q IIC Gb
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (FB92**) in der Zone 1, 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.