Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN5-F7A-E2-5M-PUR Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erweiterter Betriebsspannungsbereich
  • Schaltabstand 5 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN5-F7A-E2-5M-PUR

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn5 mm
Einbaueinseitig bündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,37
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,89
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 9 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1396 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , fest verlegt
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL5 m
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 0,3 Nm
Abmessungen
Höhe17 mm
Breite17 mm
Länge28 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.