Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-F85E2-MC-IO-V1 Drucktasterbox

Programmierbare Drucktasterbox mit IO-Link-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle
  • IO-Link Class A
  • M12-Steckeranschluss
  • 2 Taster, RGB-beleuchtet, frei programmierbar
  • Nacht- und Blinkmodus programmierbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICA-F85E2-MC-IO-V1

UL File NumberE198304
Taster2 Taster, RGB-beleuchtet, frei programmierbar
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V
BetriebsstromIB≤ 100 mA
SchutzklasseIII
NennspannungUN24 V
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Firmwareaktualisierung
ProzessdatenEingang: 8 Bit
- Eingangssignale 2 Bit
- Diagnosesignale 1 Bit
Ausgang: 16 Bit
- Steuersignale 6 Bit
- Steuerwerte 6 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID985089 (0x0F0801)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit5 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A , Class B
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUDIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61131-9
SchutzartDIN EN 60529
VerschmutzungsgradDIN EN 61010-1
KommunikationsschnittstelleDIN EN 61131-9 / IO-Link V1.1.2
SchockfestigkeitIEC 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitIEC 60068-2-6
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, Halbsinuswelle
5 g, 10 ... 500 Hz
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP65
AnschlussM12 x 1 Stecker, 4-polig, A-codiert
Masse121 g
Abmessungen
Höhe35,6 mm
Breite40 mm
Länge123,3 mm