Wählen Sie Ihr Land

Global

ENI58IL-R* Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse ∅ 58 mm
  • Steckhohlwelle
  • Universeller Ausgangstreiber
  • BlueBeam-Technologie für höchste Präzision
  • Bis zu 5000 Impulse
  • Gehäuse pulverbeschichtet

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENI58IL-R*

Erfassungsartoptische Abtastung
Linearitätsfehler± 0,025 °
Impulszahlmax. 5000
BetriebsspannungUB4,75 ... 30 V DC , verpolsicher
LeerlaufstromI0max. 50 mA
AusgangstypGegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest
Ausgangsfrequenzmax. 400 kHz
Anstiegszeit300 ns
Phasenlage A zu B
Impulszahlen < 360090 ° ± 9 ° elektrisch
Impulszahlen ≥ 360090 ° ± 15 ° elektrisch
Tastverhältnis1/2 ± 10 %
GerätesteckerM12-Stecker, 8-polig
M12-Stecker, 5-polig
M23-Stecker, 12-polig
MIL-Stecker, 10-polig
MIL-Stecker, 7-polig
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
SchutzartDIN EN 60529, IP65, IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 79 Applications only. Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 80 °C (max. 176 °F)
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , Kabel, fest verlegt
-5 ... 85 °C (23 ... 185 °F) , Kabel, beweglich verlegt
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium, blank
WelleSteckhohlwelle Edelstahl
Masse< 300 g ohne Kabel
Drehzahlmax. 8000 min -1 bei IP65
max. 6000 min -1 bei IP67
Trägheitsmoment≤ 60 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 0,015 Nm bei IP65
≤ 0,025 Nm bei IP67
Wellenbelastung
Winkelversatzmax. 1 °
Axialversatzmax. 1 mm
Abmessungen
Durchmesser58,5 mm