Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-R200-02 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie R200, Schnellspann- und Justagevorrichtung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R200-02

MaterialStahl verzinkt und schwarz passiviert
Masseca. 565 g
Abmessungen
Höhe61,4 mm
Breite100,2 mm
Länge117 mm
BefestigungSensor Befestigungsmaterial inklusive
SerieR200 , R201