Wählen Sie Ihr Land

Global

HM-PF-BT-EX-010041 HART-SchnittstelleViator®

HART-Schnittstelle mit Bluetooth® für die kabellose Kommunikation zwischen PC-Host und HART-Feldgeräten

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompatibel mit Windows® 7, 10 and 11
  • Schnittstelle für die kabellose Kommunikation zwischen Host-PC und allen HART-Feldgeräten
  • Eingetragen bei der HART Communication Foundation
  • Leistungsstarkes Hochgeschwindigkeits-Bluetooth®
  • Adaptives Frequenzspringen zur Reduzierung der Interferenz auf Funkfrequenzen
  • HARTCommDTM Software unterstützt die Verwendung mit FDT-Rahmenapplikationen
  • ATEX- und IECEx-Zertifizierung
  • UL-gelistet für Nordamerika

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Bluetooth® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HM-PF-BT-EX-010041

Akkutyp3 x AAA-Batterien, 1,5 V Gleichstrom, Alkalibatterien Typ LR03, zugelassene Batterien
Betriebsdauerca. 80 h (Dauerbetrieb)
PhysikalischBluetooth v2.1, Class 2, EDR
Sendefrequenz2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Sendeleistungmax. 5,5 dBm
Reichweite20 m in Luft
Antenneintegriert omnidirektional
SignalHART-kompatible trapezoide Schwingung bei 1200/2200 Hz
HardwarevoraussetzungenJeder PC, PDA, Laptop und alle anderen Bluetooth-fähigen Computer
BetriebssystemWindows® 7, 10 und 11 bzw. Jedes Betriebssystem, das Bluetooth-COM-Ports unterstützt
FCC-ZulassungFCC Teil 15 B , FCC ID: 2A3WYID7
IC-ZulassungICES-003 , IC: 30237-IDC747
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 95% , nicht kondensierend
SchutzartIP20
AnschlussHART E/A Schnittstellenkabel , 0,5 mm² (20 AWG) feindrähtig , Abschluss Prüfklemmen
MaterialPolycarbonat
Abmessungen88 mm x 42 mm x 19 mm
Höhe19 mm
Breite42 mm
Länge88 mm
Kabellänge0,5 m
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 2379
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4 Ga
-20 °C ≤ Tamb ≤ 50 °C
UL-ZulassungE106378
Zugelassen fürClass I, Div. 1 oder Div. 2 Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga; Ex ia IIC T4 Ga
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CML 16.0138
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T4 Ga
-20 °C bis +50 °C
UKCA-Zulassung
UKCA-ZertifikatCML 21UKEX2638
UKCA-KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4 Ga
-20 °C ≤ Tamb ≤ 50 °C
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.