Wählen Sie Ihr Land
V1SD-G-GN55M-PUR-E1S Anschlusskabel mit Stecker
Ethernet-Busleitung, gerader M12-Stecker, D-codiert, 4-polig, grüne PUR-Leitung, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglich, torsionsbeständig, UL-zugelassen
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Robuste PUR-Leitung
- Robotertauglich / Torsionsgeeignet
- Schleppkettentauglich und abriebfest
- D-Kodierung für Ethernet
- Konform mit PROFINET
- Cat 5/Cat 5e-Kabel
- Schutzart IP66 / IP68 / IP69
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- UL-gelistet für die USA und Kanada
- Halogenfrei
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR