Wählen Sie Ihr Land

Global

UCC2500-50GK-B26-V15-Y70169749 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M50
  • PTFE-beschichteter Wandler
  • Stecker, M12
  • PWM-Ausgang
  • Energiesparmodus
  • Temperaturkompensation
  • Kundenspezifische Konfiguration

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UCC2500-50GK-B26-V15-Y70169749

Erfassungsbereich150 ... 2500 mm
Blindzone0 ... 150 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 120 kHz
BetriebsspannungUB2,5 ... 5 V DC
LeerlaufstromI0≤ 60 mA bei 3,3 V DC
Ruhestromaufnahme< 3 µA im Standby-Betrieb
LeistungsaufnahmeP0≤ 250 mW im Messbetrieb
Bereitschaftsverzugtv≤ 70 ms
Schnittstellentypphysikalisches LIN Interface
Übertragungsrate19,2 kBit/s (8N1)
Zykluszeit55 ms
Auflösung10 mm (entsprechend 1 LSB)
EingangstypStandby-aktiv
Signalpegellow: 0 ... 0,8 V
AusgangstypPWM-Ausgang (PNP) , nicht kurzschlussfest
AuflösungPulsbreite 10 µs /cm
Ausgangsstrommax. 10 mA
Temperatureinfluss3 % vom Endwert über den gesamten Temperaturbereich
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2:2020 : Kapitel 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
Der Sensor ist für die Versorgung durch eine Batterie konzipiert. Die Signale des Sensors werden in einer Steuerungseinheit weiterverarbeitet, die auch für den EMV-Schutz zuständig ist.
UL-ZulassungUL Recognized , General Purpose , Class 2 Power Source
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP67
Material
GehäusePBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, PTFE-beschichtet
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl5
Masse115 g
Abmessungen
Höhe54 mm
Breite50 mm
Länge50 mm
VoreinstellungTemperaturkompensation
Adresseinstellung 7
Schallkeulebreit
Lieferumfang2 Muttern Kunststoff