Wählen Sie Ihr Land

Global

IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC Adapterkabel

Adapterkabel SMA-Stecker gerade auf TNC-Stecker gerade, FRNC-Koaxialkabel schwarz, UV-beständig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • UV-beständig
  • Flammwidriges Kabel
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten IUK-SMA-6M-LL240F-FRNC-TNC

Steckverbinder 1
BauformSMA-Stecker 1/4-36 UNS-2B
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Steckverbinder 2
BauformTNC-Stecker 7/16-28 UNEF
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Impedanz50 Ω ± 2 Ω
Signaldämpfung29,1 dB/100 m @ 900 MHz
SteckverbindungSMA-Stecker : IEC 60169-15
TNC-Stecker : IEC 60169-17
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2
Betriebstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,79 ... 1,13 Nm
WerkzeugmontageSechskantmutter SW = 8 mm
Steckzyklenmin. 500
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,46 ... 0,69 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 500
Kabel
Manteldurchmesser5,5 mm
Biegeradius≥ 44 mm , beweglich verlegt
≥ 22 mm , fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 7021)
LeiteraufbauInnenleiter Kupfer, feindrähtig ∅ 1,44 mm
Außenleiter Aluminiumfolie Cu-Geflecht, verzinnt ∅ 4,2 mm
Aderaufbaukoaxial
LängeL6 m
Masse290,5 g
Steckverbinder 1
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
DichtungSilikon
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Steckverbinder 2
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
DichtungSilikon
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
Kabel
MantelFRNC
AderisolationPE
UV-Beständigkeitja
EntflammbarkeitFlammwidrig