Wählen Sie Ihr Land

Global

CPS.* Steuerung und Verteilung

Steuerung und Verteilung, Aluminium-/Edelstahlausführung, in Zündschutzart Ex de

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminium- und Edelstahlgehäuse
  • Ex-de- und Ex-tb-zertifiziert
  • Integration von elektrischen Komponenten und Bedienelementen gemäß Spezifikation
  • Konfiguration der Bedienelemente, Klemmen und Kabeleinführungen wie spezifiziert
  • Das Ex-e-Gehäuse kann an jeder Fläche für Kabeleinführungen des Ex-d-Gehäuses angebracht werden
  • Viele Größen und Ausführungsvarianten von Gehäusen
  • Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Geräteetyp und können von der spezifischen Variante abweichen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Auswahl an Sichtfenstern für Überwachungsinstrumente

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CPS.*

Betriebsspannung1500 V DC / 1000 V AC max.
Betriebsstrom1600 A max.
GehäusereiheDetails zum Ex-d-Gehäuse siehe Datenblätter EJB* / EJBX* / GUB* / GUBX*
Details zum Ex-e-Gehäuse siehe Datenblätter SR.T* / SR.CS* / FXLS*.T* / FXLS*.CS* / GR.T* / GR.CS*
SchutzartIP66
Material
UmgehäuseEx-d-Gehäuse: Aluminiumlegierung oder Edelstahl AISI 316L
Ex-e-Gehäuse: AISI 316L Edelstahl oder GRP
Glasoptional temperaturbeständiges Glas
FinishEx-d-Gehäuse: epoxidbeschichtet RAL 7005 (grau) oder kugelgestrahlt
Ex-e-Gehäuse: gebürstet oder elektropoliert
DichtungSilikon
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Werte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdunginterner/externer M10-Messing-Erdungsbolzen durch Gehäusekörper
Umgebungstemperatur-50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datenblätter der verwendeten Gehäuse
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
EJB-Gehäuse: Ex db IIB+H2 Gb, Ex tb IIIC Db
GUB-Gehäuse: Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db
SR.* / FXL.* / GR.* Klemmenkästen und Steuerkästen:
Ex eb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex db eb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex ib IIC T6, T5, T4 Gb
Ex db eb ib IIC T6, T5, T4 Gb
Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C, T130 °C Db
Maximale Verlustleistungsiehe Datenblätter der verwendeten Gehäuse
IECEx-Zulassungsiehe Datenblätter der verwendeten Gehäuse
UKCA-Zulassungsiehe Datenblätter der verwendeten Gehäuse
Weitere Zulassungenauf Anfrage verfügbar
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.