Wählen Sie Ihr Land

Global

OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR Einweg-Lichtschrankenset

Einweg-Lichtschranke, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Reichweite 10 m, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, 2 Gegentaktausgänge, Festkabel mit Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reichweite 10 m
  • Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68
  • Integrierte Schaltung
  • Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für Paarmontage
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Gleichspannungsversion
  • Testeingang
  • Verpolsicher
  • Kurzschlussfest
  • Schaltzustandsanzeige, LED gelb

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR

SenderOBE10M-18GF60-S-0,3M-V1-IR
EmpfängerOBE10M-18GF60-2PP-0,3M-V1-IR
Betriebsreichweite0 ... 10 m
Grenzreichweite12 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 1500 mm im Abstand von 10 m
ÖffnungswinkelSender: ± 5 ° ; Empfänger: ± 10 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Mitgeliefertes ZubehörBefestigungsmuttern
MTTFd606 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeSender: LED grün: Power on
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 17 mA
Empfänger: ≤ 13 mA
SchutzklasseClass III
TesteingangSenderabschaltung bei 0 V
SchaltungsartQ - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend
/Q - Pin2: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf80 Hz
Ansprechzeit6 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
CE-KonformitätCE
UKCA-KonformitätUKCA
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchutzartIP67 / IP68
AnschlussFestkabel mit Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Sender: schwarz ; Empfängereinheit: grau
Material
GehäusePC , schwarz
LichtaustrittKunststoffscheibe
Kabel
LängeL0,3 m
Masseca. 25 g je Gerät
Abmessungen
Länge59 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18