Wählen Sie Ihr Land
EJB2A.D.PS.DIS.025.3PN.2NO Lasttrennschalter
Lasttrennschalter, Aluminiumgehäuse, 4-polig, 25 A, in Zündschutzart Ex d IIB
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Lasttrennschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 4x Schließer
- Beschriftung '0 - I'
- Hilfskontakte - 2x Schließer
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Gehäuse aus Aluminium
- Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
- Abschließbarer Schalter
- Schutzart IP66
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN