Wählen Sie Ihr Land

Global

EJB4A.D.PS.DIS.063.3PN.2NO Lasttrennschalter

Lasttrennschalter, Aluminiumgehäuse, 4-polig, 63 A, in Zündschutzart Ex d IIB

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lasttrennschalter, 2 Positionen, linke Stellung AUS - 4x Schließer
  • Beschriftung '0 - I'
  • Hilfskontakte - 2x Schließer
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Abschließbarer Schalter
  • Schutzart IP66

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EJB4A.D.PS.DIS.063.3PN.2NO

Betriebsspannung690 V max.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit6 kV
Bemessungsfrequenz50Hz
Kurzschlussstrombegrenzungempfohlen: 63 A, gG
Betriebsstrom63 A max.
Klemmenkapazität
Hauptklemmen-Kapazität2x 1 mm2 ... 16 mm2
Hauptklemmen-Anzugsdrehmoment1,8 Nm
Erdungsklemmen-Kapazität2x 1,5 mm2 ... 25 mm2
Erdungsklemmen-Anzugsdrehmoment3,6 Nm max.
Bemessungsisolationsspannung690 V
FunktionLasttrennschalter
Farbeschwarz
Kontaktkonfiguration4x Schließer
Schalterkonfiguration2 Positionen, linke Stellung AUS
GebrauchskategorieAC23: 690 V AC - 63 A
AC3: 690 V AC - 63 A
Anzahl Pole4
Hilfskontakte2x Schließer nacheilend, beim Öffnen voreilend
Hilfskontakte GebrauchskategorieAC15: 500 V AC - 1,5 A / 440 V AC - 3,0 A / 240 V AC - 6,0 A
Schalterfunktionverrastend - verrastend
Abschließbarin 'OFF'-Position
Beschriftung0 - I
GehäusereiheEJB
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM8
Anzahl10
Anzugsdrehmoment20 Nm
Streckspannungmin. 450 N/mm2
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 SerieBlindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf
M20 TypSP.MD.M20.BN.*
M32 Anzahl2
M32 SerieBlindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf
M32 TypSP.MD.M32.BN.*
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite B
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau)
Masseca. 18,5 kg
AbmessungenWerte können leicht variieren aufgrund Guß- und Fertigungstoleranzen
Außenmaß (A)265 mm
Außenmaß (B)225 mm
Außenmaß (C)180 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)234,9 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)188 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)206 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)8 mm
Maximales Außenmaß (K)248 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Blindverschraubungen
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ T6
EU-BaumusterprüfbescheinigungINERIS 14 ATEX 0022X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIB+H2 T* Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0029X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 1424X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.