Wählen Sie Ihr Land

Global

ML29-P/25/102/143 Einweg-Lichtschranke

Einstrahlige Miniatur-Stab-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Türprofile

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke
  • Integrierte Schaltung
  • Testung
  • Einfache Installation - Plug & Play
  • Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen
  • Version Hellschaltend

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten ML29-P/25/102/143

SenderML29-T/143
EmpfängerML29-R/25/102/143
Betriebsreichweite0 ... 6 m
Grenzreichweite8,5 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Öffnungswinkel+/- 8 °
Lichtaustrittseitlich
Fremdlichtgrenze40000 Lux
MTTFd880 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot im Empfänger : leuchtet bei Empfang des Sendestrahls
BetriebsspannungUB11 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 25 mA
Empfänger: ≤ 10 mA
TesteingangTestung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 0,1 A
Schaltfrequenzf100 Hz
Ansprechzeit5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
NormenEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchutzartIP65
AnschlussKunststoffstecker Durchmesser 6,5 mm; 4-polig
Material
GehäusePMMA , schwarz
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseje Gerät 120 g
Abmessungen
Höhe85,2 mm
Breite11,6 mm
Tiefe9,2 mm