Wählen Sie Ihr Land

Global

EL25-20M-LR-SET Einweg-Lichtschranke

Basis-Lichtschranken mit Allspannung zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basis-Lichtschranken zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen
  • Frontseitige Anzeige-LED
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Relaisausgang
  • Version mit Zubehör im Lieferumfang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten EL25-20M-LR-SET

SenderEL25-T
EmpfängerEL25-R
Betriebsreichweite1,5 ... 20 m
Grenzreichweite28 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht 950 nm
KennzeichnungCE
Lichtfleckdurchmesserca. 7,3 m im Abstand von 20 m
Öffnungswinkel20 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
BetriebsanzeigeSender
LED gelb: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeSender: blinkt bei Test
Empfänger:
LED rot: leuchtet bei unterbrochenem Lichtstrahl
LED gelb: leuchtet bei freiem Lichtstrahl
Funktionsreserve-AnzeigeEmpfänger: blinkend (ca. 4 Hz)
BetriebsspannungUB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
BetriebsstromIBSender: ≤ 25 mA
Empfänger: ≤ 30 mA
LeistungsaufnahmeP0Sender: ≤ 1 VA
Empfänger: ≤ 1,2 VA
AusgangstypRelais, Wechsler
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
SchaltspannungDC: max. 48 V AC: max: 50 V
SchaltstromDC: max. 0,5 A AC: max: 0,6 A
Anzugs-/Abfallverzögerungwenn Lichtstrahl wieder frei, Relais schaltet mit 100 ms Verzögerung
Ansprechzeit< 20 ms Erkennen der Lichtstrahlunterbrechung
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
SchutzartIP65 nach EN 60529
AnschlussSchraubklemmen für max. 1,5 mm2
Material
GehäuseUnterteil: ABS GF15
Oberer Teil: PMMA rot
Masseca. 60 g
Abmessungen
Höhe86 mm
Breite44 mm
Tiefe39 mm