Wählen Sie Ihr Land

Global

ShieldScan Cable Adapt SSR/PNP AdapterShieldScan Accessory

Adapter zur Verbindung vom steckbaren IO-Modul und vorhandenen Kabeln

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kabeladapter für Solid-State-Scanner ShieldScan
  • Adapter zur Verbindung von Leitungen (z. B. vorhandenen Kabeln)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten ShieldScan Cable Adapt SSR/PNP

Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
AnschlussSchraubklemme 5-polig
Masseca. 4 g
Abmessungen
Höhe14 mm
Breite18,6 mm
Länge17,5 mm
Lieferumfang1x Schraubklemme 5-polig , 1x bestückte Leiterplatte (PCBA) mit Stecker 10-polig ( plusschaltend )
SerieShieldScan