Wählen Sie Ihr Land

Global

MW-REF-M50 Reflektor

Radar-Winkelreflektor, dreieckig 72,1 x 63,2 x 83,4 mm, mit 2 Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Metallreflektor zur Verstärkung des Reflexionssignals
  • Erhöhung der Reflektionseigenschaften von Objekten mit geringem Radarquerschnitt
  • Robuste und wetterfeste Ausführung
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MW-REF-M50

Passende KomponentenIndustrielle Radarsensoren
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialStahl DC01, galvanisiert (eloverzinkt)
Masse90 g
Abmessungen
Höhe63,2 mm
Breite72,1 mm
Länge83,4 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen , Durchmesser: 6,2 mm