Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.XR.SP Drucktasterschild

Drucktasterschild, rot, „0“

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komponente für CFP-Drucktaster
  • Polyamid
  • Farbe rot
  • Beschriftung '0'
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.XR.SP

FunktionEinsatz für Drucktaster
Farberot
Beschriftung0
Beschriftungsfarbeweiß
MaterialPolyamid (PA)
Masse0,6 g
Abmessungen
Durchmesser (D)20 mm
Abmessung (L)1,5 mm
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Ergänzende InformationenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
GehäusetypLR* SR*.CS* GR.CS*