Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.DZ4.SP Betätigungsvorsatz (Ex e)

Betätigungsvorsatz - Doppeldrucktaster in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Komponente für CFP-Drucktaster
  • Polyamid
  • Farbe schwarz
  • Beschriftung Pfeil nach oben
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.DZ4.SP

FunktionEinsatz für Drucktaster
Farbeschwarz
Beschriftung
Beschriftungsfarbeweiß
HinweisZusätzliche Drucktastereinsätze im Lieferumfang: rot '0', grün 'I', schwarz '0', schwarz 'I', schwarz 'II', schwarz 'Pfeil aufwärts', schwarz 'Pfeil abwärts'
MaterialPolyamid (PA)
Masse0,6 g
Abmessungen
Durchmesser (D)20 mm
Anzugsdrehmoment2,8 ... 3,4 Nm
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Ergänzende InformationenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
GehäusetypLR* SR*.CS* GR.CS*
Optionales ZubehörCFP.TP