Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9023BP08110.2.E Basis-Backplane

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Backplane für LB-System
  • Für MODBUS TCP/IP
  • Max. 8 Steckplätze für E/A-Module
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB9023BP08110.2.E

Passende KomponentenErweiterungs-Backplane LB9025BP08100.2
Buskoppler LB8111A*
Buskoppler1
Versorgung1
E/A-Module (einfache Breite)max. 8
E/A-Module (doppelte Breite)max. 4
Sicherheitst. Maximalspannung Um60 V DC (SELV/PELV)
EingangsspannungsbereichU18 ... 32 V DC (SELV/PELV)
Redundanznein
FeldbustypMODBUS TCP
Redundanznein
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20
Masseca. 1010 g
Abmessungen(B x H x T)
275 x 127 x 80 mm , ohne Module
Höhe127 mm
Breite275 mm
Tiefe80 mm
ZertifikatBVS 16 ATEX E 089 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-7:2015+A1:2018
IECEx-ZulassungBVS 09.0037X
Zugelassen fürEx ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.