Wählen Sie Ihr Land
LB9026BP16210.2.E Basis-Backplane
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Backplane für LB-System
- Für MODBUS TCP/IP
- Max. 16 Steckplätze für E/A-Module
- Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich



Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten LB9026BP16210.2.E
| Passende Komponenten | Erweiterungs-Backplane LB9027BP16200.2 Buskoppler LB8111A* |
| Buskoppler | 1 | |
| Versorgung | 2 | |
| E/A-Module (einfache Breite) | max. 16 | |
| E/A-Module (doppelte Breite) | max. 8 |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V DC (SELV/PELV) | |
| Eingangsspannungsbereich | U | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) |
| Redundanz | nein |
| Feldbustyp | MODBUS TCP | |
| Redundanz | nein |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
| Schutzart | EN 60529 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
| Einsatzhöhe | max. 2000 m | |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
| Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
| Schutzart | IP20 | ||||||||||
| Masse | ca. 1370 g | ||||||||||
| Abmessungen | (B x H x T) 440 x 127 x 80 mm , ohne Module | ||||||||||
| |||||||||||
| Zertifikat | BVS 16 ATEX E 089 X | ||||
| |||||
| Richtlinienkonformität | |||||
| |||||
| IECEx-Zulassung | BVS 09.0037X | ||||
| |||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.