Wählen Sie Ihr Land

Global

FB7204E3 Universeller Ein-/Ausgang

Universeller Ein-/Ausgang mit HART-Kommunikation und Abschalteingang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4-kanalig
  • Eingänge Ex ia, Ausgänge Ex ia
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
  • Analogeingang, Binäreingang,
    Analogausgang, Binärausgang
  • Speisekreis 21,5 V (4 mA)
  • HART-Kommunikation über Feld- oder Servicebus
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehlerüberwachung (LFD): eine LED pro Kanal
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Ausgang mit busunabhängiger Sicherheitsabschaltung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB7204E3

Belegte Steckplätze1
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92**
Verlustleistung2 W
Leistungsaufnahme3 W
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Anzahl der Kanäle4
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätDruckmessumformer
Feldgerät [2]Durchflussmessumformer
Feldgerät [3]Füllstandsmessumformer
Feldgerät [4]Temperaturmessumformer
Feldgeräteanschaltung
Anschluss2-Draht-Transmitter
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8-
Transmitterversorgungsspannungmin. 15 V bei 20 mA ; 21,5 V bei 4 mA
Eingangswiderstand15 Ω
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool
LeitungskurzschlussWerkseinstellung: > 21 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 22 mA
LeitungsbruchWerkseinstellung: < 3,6 mA parametrierbar im Bereich 0 ... 22 mA
HART-Kommunikationja
HART-Sekundärvariableja
Anzahl der Kanäle4
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätProportionalventil
Feldgerät [2]I/P-Wandler
Feldgerät [3]Vor-Ort-Anzeige
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8-
Strom0 ... 20 mA kurzschlussfest
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool
LeitungskurzschlussWerkseinstellung: < 50 Ω parametrierbar im Bereich 0 ... 26 mA
LeitungsbruchAbweichung vom eingestellten Ausgangswert > 0,5 mA
Lastmax. 750 Ω bei 20 mA
HART-Kommunikationja
HART-Sekundärvariableja
WatchdogAusgang aus 0,5 s nach gravierendem Fehler
Anzahl der Kanäle4
Sensoranschaltung
Anschluss [2]potenzialfreier Kontakt
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8-
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool
Anschlussmechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild)
Leitungskurzschluss> 7 mA
Leitungsbruch< 0,1 mA
Binärsignale (aktiv)
Schaltpunkt: EIN> 2,1 mA
Schaltpunkt: AUS< 1,2 mA
Anzahl der Kanäle4
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätMagnetventil
Feldgerät [2]akustischer Alarm
Feldgerät [3]visueller Alarm
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-, 7+, 8-
Schaltvermögen12 V / 22 mA
InnenwiderstandRi385 Ω
StrombegrenzungImax22 mA
LeerlaufspannungUsmin. 22,7 V
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool
Prüfstrom0,4 mA
Leitungskurzschluss< 50 Ω
Leitungsbruch< 0,2 mA
Abweichung
Nach Kalibrierung0,1 % des Signalbereiches bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur0,1 %/10 K des Signalbereiches
Auflösung12 Bit (0 ... 26 mA)
Aktualisierungszeitca. 100 ms (4 Kanäle)
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an
Status-LED (1-4) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) , gelb: Zustand des binären E/A (0/1)
Konfigurations-LED (AI, AO, DI, DO) weiß: verwendeter Kanalmodus
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 425 g
Abmessungen
Höhe107 mm
Breite28 mm
Tiefe132 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungPresafe 19 ATEX 14057U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I
Versorgung
SpannungUo27 V
StromIo87 mA
LeistungPo575 mW (Kennlinie linear)
EingangEx ia
SpannungUo27 V
StromIo87 mA
LeistungPo575 mW (Kennlinie linear)
Innere KapazitätCi0 nF
Innere InduktivitätLi0 mH
AusgangEx ia
SpannungUo27 V
StromIo87 mA
LeistungPo575 mW (Kennlinie linear)
Galvanische Trennung
BemessungsspannungUm250 V Feldstromkreis zu Steuer- und Versorgungsstromkreisen
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015+A1:2018
EN 60079-11:2012
ATEX-ZulassungPresafe 19 ATEX 14057U
IECEx-ZulassungIECEx PRE 19.0012U
Zugelassen fürEx db eb q [ia Ga] IIC Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes und Gehäusen (FB92**) in der Zone 1, 2, 21, 22 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehörige EG-Baumusterprüfbescheinigung.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.