Wählen Sie Ihr Land
CPS.GR* Wireless Access Point (Ex nR)
Wireless Access Point (Ex nR) mit Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2, 21, 22
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
- Montage in Zone 2
- Montage in Zone 21 und Zone 22 (auf Anfrage)
- Verwendung von industriellen Wireless Access Points im explosionsgefährdeten Bereich
- Ein separates Gehäuse für den Anschluss ermöglicht eine einfache Installation und Wartung
- Leichtgewicht-Lösung
- Konfiguration der WLAN- und Netzwerkgeräte sowie der Kabeleinführungen gemäß Spezifikation
- Abbildung und Zeichnung sind allgemeingültig für diesen Geräteetyp und können von der spezifischen Variante abweichen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN