Wählen Sie Ihr Land

Global

OBD15M-R2000-4EP-V1V17 2-D-LiDAR-Sensor

R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 15 m auf Objekt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 frei programmierbare Überwachungsfelder
  • 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar)
  • Hohe Winkelauflösung
  • 360°-Messwinkel
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBD15M-R2000-4EP-V1V17

Messbereich0,5 ... 5 m (schwarz 10 %)
0,2 ... 15 m (weiß 90 %)
0,2 … 30 m (Reflektor)
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge660 nm
Strahldivergenz1 mrad
Impulsdauer5 ns
Wiederholrate54 kHz
max. Puls Energie< 4 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Scanrate10 Hz , 20 Hz , 30 Hz
Scanwinkel360°
Lichtfleckdurchmesser< 20 mm bei 10 m
Fremdlichtgrenze50000 Lux
MTTFd75 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
DatenflussanzeigeLED gelb: Ethernet aktiv
LED grün: Ethernet link
FunktionsanzeigeLED rot: Fehler
LED gelb: I/Q1 + I/Q2
Bedienelemente2 Taster
Parametrieranzeige24 x 252 Pixel , rot
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
LeerlaufstromI0≤ 400 mA / 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0< 10 W
Bereitschaftsverzugtv< 40 s
ApplikationFeldüberwachung
Anzahl Felder4
Ansprechzeit30 ms + 1 Scandauer
Detektierbare Objektformnahezu beliebig
Objektgröße> 1 mm
Verknüpfung der Felderbis zu 4 x 3 Ebenen
Schnittstellentyp4x Schaltein-/ausgänge (selektierbar)
Ein-/Ausgangsart4 Ein-/Ausgänge , unabhängig konfigurierbar , Kurzschluss/ verpolgeschützt
Schaltschwellelow: Ue < 5 V,
high: Ue > 10 V
Schaltschwellelow: Ua < 1,5 V,
high: Ua > Ub - 2 V
Schaltstrom100 mA pro Ausgang
ProduktnormIEC 61000-6-2
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
LasersicherheitEN 60825-1:2014
Messgeschwindigkeit54000 Messungen/s
Winkelauflösung0,071°; 0,15°; 0,2°
Reproduzierbarkeit< 12 mm
SchutzklasseIII
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, A-codiert (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, A-codiert (MultiPort) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Material
GehäuseABS + PC + Aluminium
LichtaustrittPMMA
Masseca. 0,8 kg
Abmessungen
Höhe116,5 mm
Breite106 mm
Länge106 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.