Wählen Sie Ihr Land

Global

VSE3000-F400-B12-A1000 3-D-StereosensorSmartRunner Explorer 3-D

Der Sensor nutzt Stereo-Vision-Technologie und strukturiertes Licht zur 3-D-Erfassung von Objekten. Er kann 3-D-Rohdaten in einem Bereich von 1000 bis 3200 mm mit einer Bildauflösung von 1,4 MP und einer Framerate von 10 fps erfassen. Der Sensor verfügt über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, eine intuitive Bediensoftware, ein robustes Metallgehäuse und eine API-Schnittstelle. Als Rohdatensensor eignet sich der Sensor für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine detaillierte Konturerfassung erfordern.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auflösung 1300 x 1080 Pixel
  • Gigabit-Ethernet (GigE) Schnittstelle
  • Messdatenvorverarbeitung
  • Einfache und schnelle Montage
  • Intuitive und anwenderfreundliche Bediensoftware ViSolution
  • Robustes Metallgehäuse
  • C#-API

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VSE3000-F400-B12-A1000

Reichweite1000 ... 3200 mm
MessbereichX: 1450 mm und Y: 1220 mm bei 2000 mm Abstand
X: 2180 mm und Y: 1830 mm bei 3000 mm Abstand
LichtsenderLED-Projektor
LichtartInfrarot
Wellenlänge 850 nm
LichtführungStrukturiertes Licht
Objektreflektivität> 18 %
Bildausschnittabhängig vom Arbeitsabstand
AuflösungPunktabstand X/Y: 1,2 mm und Z-Rauschen: 5 mm bei 2000 mm Abstand
Punktabstand X/Y: 1,8 mm und Z-Rauschen: 15 mm bei 3000 mm Abstand
(18 % Reflektivität)
Bildaufnehmer
Pixelanzahl1300 x 1080 Pixel
ShutterGlobal Shutter
Framerate10 fps
Bildauflösung1,4 MP
Disparität128
MTTFd20 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Betriebsanzeige4 LEDs (OUT 1, OUT 2, BUS, PWR)
BetriebsspannungUB24 V ±10 % , PELV
BetriebsstromIB500 mA , Ausgänge ohne Last
LeistungsaufnahmeP0max. 12 W , Ausgänge ohne Last
SchnittstellentypEthernet TCP/IP
Übertragungsrate1 GBit/s
Steuereingang1 Digitaleingang und Externer Trigger
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 0 nach IEC 62471
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:2009
Messprinzip3-D-Bilddaten
Stereosicht
Strukturiertes Licht
Applikation3-D-Rohdaten
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Relative Luftfeuchtigkeit< 99 % , nicht kondensierend
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussM12-Stecker, 8-polig , A-kodiert
M12-Buchse 8-polig , X-kodiert
Material
GehäuseMetall
LichtaustrittKunststoffscheibe
MontageM5 Schrauben
Masseca. 800 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe180 mm
Breite56 mm
Tiefe67 mm
HinweisUNSICHTBARE LED , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN