Wählen Sie Ihr Land
IC-KP2-2HB40-2V1D RFID-Auswerteeinheit
RFID-Auswerteeinheit IDENTControl mit Multiprotokoll-Ethernet Schnittstelle
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Multiprotokoll-Ethernet Schnittstelle
- Einfache Integration auch in IT-Systeme über REST API
- Integrierter Webserver für schnelle Konfiguration
- Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine
- Integrierter 2-Port Switch ermöglicht Linien- oder Ringtopologie
- LED-Funktionsanzeige
- Unterstützt RFID-Schreib-/Lesegeräte für die Frequenzbereiche LF, HF und UHF
- Anschluss von bis zu 2 RFID-Schreib-/Lesegeräten
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN