Wählen Sie Ihr Land

Global

VOI1000-F330-4MM-R2 Stationäres LesegerätCleverReader

Stationärer Codeleser für alle gängigen 1-D-Barcodes und 2-D-Codes (u.a. DataMatrix- und QR-Codes); RS-232-Datenübertragung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lesung aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes
  • Lesung auf reflektierende Oberflächen
  • Einfache Ausrichtung mit Hilfe der LED-Zielmuster
  • Automatisches Lesen durch Bewegungserkennung
  • Triggertaste
  • Einfache Parametrierung mit Hilfe von Steuercodes

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOI1000-F330-4MM-R2

Lichtartweiße LED
Lesbare Codes1-D: Code128, Code93, Code39, Code 49, Code11, EAN-8/-13, UPC-A/-E, Interleaved 2 of 5, Codabar, Plessy, MSI-Plessy, GS1-128, GS1-Databar, ISBN, AIM 128, Industrial 25, ISBT128, Postal codes
2-D: DataMatrix, QR-Code, Micro QR-Code, PDF417, Micro PDF 417, Aztec, Maxicode, Code GM, Code One
Scanrate60 s-1
Schärfentiefe50 ... 170 mm (DataMatrix-Code mit 0,25 mm Modulgröße)
55 ... 360 mm (EAN 13 mit 0,33 mm Strichbreite)
LesefeldHorizontal: 51°
Vertikal: 32°
Objektgeschwindigkeit
Bildaufnehmer
TypCMOS
Pixelanzahl1280 x 800 Pixel
Bedienelemente1 Taster für manuelles triggern
LED 1Power-LED
LED 2Good-read-LED
ZielmarkierungGrüner LED-Balken
BetriebsspannungUB5 V DC ± 5 %
BetriebsstromIB276,8 mA (typisch) , 322,7 mA ( max )
VersorgungNetzteil
SchnittstellentypRS-232
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 0 nach IEC 62471
CE-Konformitätja
FCC-ZulassungEntspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften für ein Gerät der Klasse B sowie der EMV-Richtlinie für ein Gerät der Klasse B und trägt somit die CE-Kennzeichnung.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 % nicht kondensierend
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 8-polig
SchutzartIP54
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Kabel
LängeL2 m
Masseca. 75 g
Abmessungen
Höhe24,3 mm
Breite41,5 mm
Tiefe49,5 mm