Wählen Sie Ihr Land
ICRPC-4RJ45-EC Serielle PCIe-Multiport-KarteRocketPort® EXPRESS
Serielle Schnittstellenkarte (PCIe) mit 4 Ports und RJ45-Steckverbindern
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
- Gerätetreiber (Windows und Linux)
- Kommunikationsgeschwindigkeiten von 300 Bit/s bis 921 kBit/s
- PCIe-Konnektivität mit x1, x2, x4, x8, x12 oder x16 Spuren
- Kommunikation mit geringer Latenz für eine große Bandbreite an Anwendungen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR