Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-WV2A Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Überwurfmutter aus Edelstahl
  • Vergoldete Kontakte
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten V1-WV2A

Polzahl4
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 1M12
UL File NumberE363587
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 3 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
Anschluss1 x M12-Stecker, gewinkelt
Schraubklemmen für max. 0,75 mm2
PG7-Verschraubung
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeAu
GriffkörperPA 66
ÜberwurfmutterEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 6 mm
Masse26,76 g