Wählen Sie Ihr Land

Global

DTM2P-TEE-PVC-V11S/DTM2P-HOE Y-Verteilerkabel

Y-Verteilerkabel, Deutsch-Stecker gerade, 2-polig, auf M12-Stecker gerade, A-kodiert, 3-polig / Deutsch-Stecker gerade, 2-polig, PVC-Kabel grau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten DTM2P-TEE-PVC-V11S/DTM2P-HOE

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformDeutsch-Steckverbinder
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl2
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformDeutsch-Steckverbinder
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl2
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 2-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
Steckverbinder 3-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Steckverbinder 2
Losrüttelsicherungvorhanden
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68
Steckverbinder 3
Losrüttelsicherungvorhanden
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeLL1 = 120 mm
L2 = 230 mm
KabelkurzzeichenLi Y YM 3 x 0,34
Masse31 g
Steckverbinder 1
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Steckverbinder 2
GriffkörperPA, schwarz
KontaktoberflächeNi
EntflammbarkeitV-0
Steckverbinder 3
GriffkörperPA, schwarz
KontaktoberflächeNi
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPVC
AderisolationPVC
Entflammbarkeitflammwidrig