Wählen Sie Ihr Land
NBN25-F135-250-20M-V31 Induktiver Sensorkopf
Induktiver Sensorkopf mit Schaltabstand 25 mm und 20 m Kabel, zum Anschluss an Verstärker F135-M18-E2-IO-V31-V1
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Extrem weiter Temperaturbereich des induktiven Sensorkopfes
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - 20 m Kabel zwischen induktivem Sensorkopf und Verstärker






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN25-F135-250-20M-V31
| Schaltabstand | sn | 25 mm |
| Einbau | bündig aufbaubar | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 20 mm |
| Betätigungselement | Stahl Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 1,1 | |
| Passende Komponenten | zum Anschluss an Verstärker F135-M18-E2-IO-V31-V1 |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Various: Listed Accessory | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) Hinweis: M8-Stecker, 4-polig 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Vibrationsfestigkeit | 30 g |
| Anschlussart | Festkabel mit Stecker | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| Material | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Stecker | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 950 g | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.