Wählen Sie Ihr Land

Global

LAD 3 / LED Kabelabzweigdose

Abzweigdose

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Power-on Anzeige-LED
  • Schutzart IP65
  • Zugentlastung für Spiralkabel
  • transparenter Deckel
  • Rollladen geeignet

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LAD 3 / LED

KennzeichnungCE
SchutzartIP65
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2
Material
GehäusePA 6 GF30
schwarz oder hellgrau
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe35 mm
Breite86 mm
Tiefe13 mm