Wählen Sie Ihr Land

Global

LAD 4G / Modul 1 Kabelabzweigdose

Abzweigdose

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • großer Klemmraum
  • hohe Schutzart (IP66)
  • schlagfester Kunststoff
  • geschlossener Deckel
  • vorgeprägte Kabelverschraubungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LAD 4G / Modul 1

KennzeichnungCE
SchutzartIP66
AnschlussFederkraftklemme 5-polig, weiß Leitungsquerschnitt 2,5 mm2
Material
GehäuseABS, UL94 HB
hellgrau

Masseca. 180 g
Abmessungen
Höhe62 mm
Breite158 mm
Tiefe43 mm