Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-PT2-Ex1-1 Potenziometer-Messumformer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Potentiometereingang
  • Spannungsausgang 0 V ... 5 V
  • Einstellbare Leitungswiderstandskompensation
  • Genauigkeit 0,05 %

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-PT2-Ex1-1

SignaltypAnalogeingang
AnschlussPower Rail oder Klemmen 11+, 12-
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung0,5 W
Leistungsaufnahme0,6 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 4-, 5-, 3+, 2+, 1+
Potentiometer
Messarten3-, 4-, 5-Leitertechnik
Nennwiderstand800 Ω bis 100 kΩ
Speisespannungca. 4,7 V
Leitungswiderstand5 % des Potentiometernennwiderstandes (abgleichbar)
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7-, 8+
Spannungsausgang0 ... 5 V
Ausgangswiderstandmax. 30 Ω
Genauigkeit0,05 %
Abweichung
Linearität≤ ± 5 mV
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 0,5 mV/K
Anstiegszeit10 ... 90 % ≤ 8 ms; 10 ... 90 % innerhalb 1 % der Spanne ≤ 25 ms
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
BedienelementePotenziometer
Konfigurationüber Potenziometer
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 00 ATEX 7171
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SpannungUo10,4 V DC
StromIo31,4 mA
LeistungPo82 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatTÜV 02 ATEX 1797 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
Control Drawing116-0129
UL-Zulassung
Control Drawing116-0173 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 10.0060
IECEx BAS 10.0061X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.