Wählen Sie Ihr Land

Global

ICRPB-16DB9M-PM Breakout-BoxRocketPort® EXPRESS

16 DB-9M-Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
  • 15-kV-Überspannungsschutz
  • Kommunikationsgeschwindigkeiten von bis zu 460 kBit/s
  • DB9-Stecker
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICRPB-16DB9M-PM

UL File NumberE185802
MTBF35,1 a
Überspannungsschutz 15 KV / 200 A für 1 ns
SchnittstellentypPer Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485
Physikalisch16 x DB9
Unterstützte Baudraten300 bis 460,8 kBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004+A1:2017
RoHSEN IEC 63000:2018
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 60950 / UL60950
StöraussendungEN 55032:2015
FCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017
ICES-003
AS/NZ5 CISPR 32, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, Klasse A
StörfestigkeitEN 55035:2017-07
Umgebungstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % Feuchte nicht kondensierend
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
Masse660,5 g
Abmessungen
Höhe22,9 mm
Breite190,5 mm
Länge139,7 mm
BauformMetallgehäuse
BefestigungSchaltschrankeinbau