Wählen Sie Ihr Land
ICRPB-8DB25F-PM Breakout-BoxRocketPort® EXPRESS
8 DB-25F-Steckverbinder
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- RS-232/422/485 per Software auswählbare Schnittstellen
- 15-kV-Überspannungsschutz
- Kommunikationsgeschwindigkeiten von bis zu 460 kBit/s
- DB-25-Buchse









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
Technische Daten ICRPB-8DB25F-PM
| UL File Number | E185802 |
| MTBF | 65,9 a |
| Überspannungsschutz | 15 KV / 200 A für 1 ns |
| Schnittstellentyp | Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 | |
| Physikalisch | 8 x DB25 | |
| Unterstützte Baudraten | 300 bis 460,8 kBit/s |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000:2018 | ||||
| Elektrische Sicherheit | CSA C22.2 Nr. 60950 / UL60950 | |
| Störaussendung | EN 55032:2015 FCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017 ICES-003 AS/NZ5 CISPR 32, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 55035:2017-07 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 % Feuchte nicht kondensierend | |
| Einsatzhöhe | 0 ... 3048 m |
| Masse | 544 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Bauform | Metallgehäuse | ||||||||||
| Befestigung | Schaltschrankeinbau | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.