Wählen Sie Ihr Land

Global

LAD 4G Kabelabzweigdose

Abzweigdose

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • großer Klemmraum
  • hohe Schutzart (IP66)
  • schlagfester Kunststoff
  • geschlossener Deckel
  • vorgeprägte Kabelverschraubungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LAD 4G

KennzeichnungCE
SchutzartIP66
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2
Material
GehäuseABS, UL94 HB
hellgrau

Masseca. 130 g
Abmessungen
Höhe62 mm
Breite158 mm
Tiefe44 mm