Wählen Sie Ihr Land

Global

Modul 4 Leiterplatte

Platine

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicherheitskategorie 2 mit Testung
  • für eine optoelektronische Schließkante
  • Reversierausgang
  • einfache Verdrahtung aller Torblattkomponenten
  • Testeingang
  • LED-Anzeigen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten Modul 4

KennzeichnungCE
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2
Masseca. 105 g
Abmessungen
Höhe16 mm
Breite69 mm
Tiefe29 mm