Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.II.SP LED-Drucktastermodul (Ex i)

LED-Drucktastermodul, bodenbefestigt, 1-polig, in Zündschutzart Ex i

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kontaktblock 1x Schließer
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Befestigung am Gehäuseboden
  • Hutschienenmontage
  • Ex-ia-zugelassen
  • Polyamid

Mehr anzeigen

Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.II.SP

Betriebsspannung30 V max. AC/DC
Betriebsstrom10 A max.
Leistungsaufnahme1 W
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionLeuchttastermodul
Kontaktkonfiguration1x Schließer
GebrauchskategorieAC15: 10 ... 30 V AC - 93 mA
DC13: 10 ... 30 V DC - 93 mA
Anzahl Pole1
SchutzartIP20
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse72 g
Mechanische Lebensdauer300000 Schaltungen
Abmessungen
Außenmaß (A)63 mm
Außenmaß (B)33,4 mm
Außenmaß (C)47 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)52 mm
Hutschienenaufnahme (G3)35,6 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)18 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)4,2 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)8 mm
Gesamtlänge (L)82 mm
Befestigungbodenbefestigt Hutschienenmontage
Umgebungstemperatur-55 ... 55 °C (-67 ... 131 °F)
Gebrauchstemperatur-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 19 ATEX 1178U
KennzeichnungEx-Hexagon II 1 G
Ex ia IIC Ga

Betriebsmittel
SpannungUiLED 28 V
Schalter 30 V
StromIiLED 93 mA
Schalter 100 mA
LeistungPiLED 0,651 W
Schalter 1 W
Innere KapazitätCiLED 0,01 µF
Schalter 0 µF
Innere InduktivitätLiLED 2,2 mH
Schalter 0 mH
IECEx-ZulassungIECEx CML 19.0054U
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypLR* GR.CS*