Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.KL.SP LED-Drucktastermodul (Ex e)

LED-Drucktastermodul, deckelbefestigt, 1-polig, in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kontaktblock 1x Schließer
  • Komponente für entsprechend zertifizierte Ex-e-Gehäuse
  • Befestigung am Gehäusedeckel
  • Ex-de-zertifiziert
  • Polyamid
  • Zur Verwendung mit Gehäusetypen SR*

Mehr anzeigen

Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.KL.SP

Betriebsspannung30 V max. AC/DC
Betriebsstrom10 A max.
Leistungsaufnahme1 W
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionLeuchttastermodul
Kontaktkonfiguration1x Schließer
GebrauchskategorieAC15: 10 ... 30 V AC - 93 mA
DC13: 10 ... 30 V DC - 93 mA
Anzahl Pole1
SchutzartIP20
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masse82 g
Mechanische Lebensdauer300000 Schaltungen
Abmessungen
Außenmaß (A)54 mm
Außenmaß (B)37 mm
Außenmaß (C)63 mm
Gesamtlänge (L)88 mm
Befestigungdeckelbefestigt über Betätigungsvorsatz
Umgebungstemperatur-55 ... 55 °C (-67 ... 131 °F)
Gebrauchstemperatur-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 19 ATEX 1178U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G
Ex db eb IIC Gb
IECEx-ZulassungIECEx CML 19.0054U
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
GehäusetypSR.CS*