Wählen Sie Ihr Land

Global

SPK 5x0,25mm² BL500/1000/200 Spiralkabel

Spiralkabel, PUR/PUR, 5-adrig schwarz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten SPK 5x0,25mm² BL500/1000/200

Individuelle Anpassungabgemantelt , mit Aderendhülse
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
Produktnormin Anlehnung an DIN VDE 0812
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser5,8 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Ader 5: schwarz
Aderaufbau65 x 0,07 mm ∅
LängeL1,7 m Auszugslänge max. 2 m BL: 500 mm
A1: 1000 mm A2: 74 mm A3: 6 mm
B1: 200 mm B2: 34 mm B3: 6 mm
KabelkurzzeichenLi F 11Y 11Y 5 x 0,25
Masse220 g
Halogenfreiheitja
Kabel
MantelTMPU
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationTMPU
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja